欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

倍速链条的选型方法

  • 2021.10.20 12:18:05
  • 米思米
  • 9043

【第1步】确认使用条件

请确认所选型号是否符合如下条件。

温度               :-10℃~+80℃

链条速度         :5~15m/min

机械长度         :15m以下

环境               :环境中不得存在磨损性粉尘、腐蚀性气体、高湿度等不利影响

【第2步】确定链条

请计算出每1m的传送物体重量,并选择满足下表容许负载重量的链条。


WA(kg/m)=(W1+W2)/PL

WA :每1m传送物体的重量(kgf)

W1 :工件重量(kgf)

W2 :托盘重量(kgf)

PL  :托盘行驶长度(m)


表1 容许负载重量

链条

容许负载重量(kgf/m)

WCHE3

30

WCHE4

55

WCHE5

75


【第3步】确认容许张力


倍速链条的选型方法

T=G/1000×{(Hw+Cw)L1・fc+Aw・L2・fa+(Aw+Cw)L2・fr+1.1Cw(L1+L2)・fc}

T     :作用于链条上的最大张力(KN)

L1    :传送部分长度(m)

L2    :滞留部分长度(m)

Hw  :传送部分含托盘在内的传送物体重量(kg/m)

Aw   :滞留部分含托盘在内的传送物体重量(kg/m)

Cw   :链条重量(kg/m)

fa    :有滞留时传送物体与链条间的摩擦系数

fc     :链条与滑轨间的摩擦系数

fr     :有滞留时链条与滑轨间的摩擦系数

G     :重力加速度=9.80665(m/s2)

表2 倍速链条的摩擦系数


摩擦系数

fa

0.10

fc

0.08

fr

0.20


作用于链条上的最大张力(T)乘以表3的速度系数(K1)和表4的传送物体负载系数(K2)。
自由流动式输送机上,一般是并列使用2条链条,所以需要计算出每条链条的张力。
链条容许张力≧(T×K1×K2)/2
如果超过链条的容许张力,请更换尺寸高一档的链条,或是对机械长度进行分割后重新计算。


表3 速度系数表

链条速度 m/min.

系数 K1

1~4以下

1.0

4以上8以下

1.1

8以上10以下

1.2

10以上14以下

1.5

14以上18以下

1.6

表4 传送物体负载系数

传送物体平均重量
  Wa
(kg/m)

系数 K2

30以下

1.00

31~40

1.10

41~50

1.15

51~70

1.20

71~90

1.25

91~120

1.35

表5 倍速链条容许张力表

链条速度 m/min.

容许张力(KN)

WCHE3

0.55

WCHE4

0.88

WCHE5

1.37



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities